Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199697
XP-503-15-A10-A00-2V

Eaton XP panel PC z pojemnościowym ekranem wielodotykowym (PCT), 15,6", 2 x Ethernet, 2 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RS485, Windows 10, VISUAL DESIGNER, licencja Galileo Runtime

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XP, panel PC
Numer katalogowy
199697
EAN
7640130099661
Długość/głębokość produktu
404 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
255 mm
Masa produktu
4.95 kg
Certyfikat(y)
CUL508
cULus
CE
UL 508
UL Listed
CSA File No.: C22.2. No. 142-M1987
DNV GL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
EMC according to 2014/30/EU
Kod modelu
XP-503-15-A10-A00-2V

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Wilgotność względna
10 – 90% (bez kondensacji)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
36 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
36 W

Wyświetlacz

Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Wielkość wyświetlacza
16:9
344,23 x 193,54 mm
Typ wyświetlacza
TFT
Szkło hartowane z powłoką antyodblaskową
Kąt widzenia wyświetlacza
85°/85°/80°/80° (lewo/prawo/góra/dół)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Intensywność podświetlenia
300 cd/m²
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Rozdzielczość w pikselach
1366 x 768
WXGA
Rozmiar ekranu (przekątna)
15.6 in
Technologia dotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Pojemnościowa wielodotykowa (PCT)

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
Napięcie zasilające
18-36 V DC, Zasilanie, dopuszczalne napięcie
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
36 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Features & functions

Materiał obudowy
Aluminium (odlewane ciśnieniowo)
Cechy
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
min. 4 GB pamięci wymiennej CFast
2 x interfejs Ethernet 10/100/1000 MB/s
1 x DVI-I
Potężny procesor graficzny
4 GB DDR3-RAM
1 x RS485
Min. 32 GB pamięci na SSD
Konfiguracja własna
Dwurdzeniowy procesor 1,65 GHz
2 x host USB 3.0
1 x RS232
Wyposażone w:
2 x Ethernet 1000/100/10 MB/s (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
1 x DVI-I (wbudowane interfejsy)
Wyświetlacz dotykowy
2 x host USB 3.0 (wbudowany interfejs)
Funkcje
Zintegrowane sterowanie kursora myszką

Informacje ogólne

Zużycie prądu
Maks. 1,5 A
Stopień ochrony
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z EN 55022:2010 i EN 61000-6-4:2007)
Interfejsy
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
2 x host USB 3.0
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61131-2:2007
Zgodnie z normą EN 55024:2010
Zgodnie z normą EN 61000-6-2:2005
Model
Odlewana aluminiowa obudowa i przednia szyba w aluminiowej ramce
Sposób montażu
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. ≥ 50 mm (1,97"), Głębokość ≥ 20 mm (0,79")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ±10° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – płyta montażowa: min. 1,5 mm (0,06"), maks. 4 mm
Możliwy montaż panelowy
Liczba gniazd
1 (do kart pamięci CFast)
Kategoria produktu
Panel PC
Protokół
EtherNet/IP
MODBUS
Inne systemy magistralne
Zgodność z RoHs
Tak
Oprogramowanie
Otwarta licencja uruchomieniowa Galileo
VISUAL DESIGNER
Typ
Komputer przemysłowy
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System

Czas podtrzymania
5 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Czas pracy akumulatora
Zabezpieczający zegar czasu rzeczywistego: CR 2032 (220 mA/h, 3 V), wymienny
Pamięć zewnętrzna
Min. 4 GB pamięci wymiennej CFast
Pamięć wewnętrzna
4 GB DDR3-RAM, SSD min. 32 GB
Pojemność pamięci
4,000 MB
System operacyjny
Windows 10
Procesor
X86, Dwurdzeniowy 1,65 Ghz

Eksport specyfikacji produktu