Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199731
M22-PV30/FK12

Eaton Moeller® series M22 M22-PV30/FK12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
199731
EAN
4015081988228
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
42 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.053 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M22-PV30/FK12

Siłownik

Kolor siłownika
Czerwona
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Projekt
W kształcie grzybka
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez pociągnięcie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor fazowania
Inne maszyny
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Projekt
W kształcie grzybka
Numer RAL
3000

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 4X
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Odpowiednie do
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
Typ
  • Wyłącznik bezpieczeństwa
  • Przycisk STOP

Eksport specyfikacji produktu