Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199733
SPI385A0-4A3N2

Eaton SPI9000

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SPI9000, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199733
EAN
4015081988426
Długość/głębokość produktu
1032 mm
Wysokość produktu
552 mm
Szerokość produktu
239 mm
Masa produktu
100 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
SPI385A0-4A3N2

Specyfikacje produktu

Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Brak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Brak
Stopień ochrony
IP inne
NEMA Inne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.