Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199735
Kod modelu: DB1-322D3FN-N2CC

Przemiennik częstotliwości DB1, 240 V AC, 3-fazowy, 2,2 A, NEMA Other, IP20, FS1, filtr przeciwzakłóceniowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DB1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199735
EAN
4015081988341
Długość/głębokość produktu
74 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
118 mm
Masa produktu
0.7 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
CE marking
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
DB1-322D3FN-N2CC

Features & Functions

Wyposażone w:
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Połączenie z PC

General information

Długość kabla
C3 ≤ 10 m, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 3 m, maksymalna długość kabla silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
10 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), do zabudowy
CANopen®, do zabudowy
Modbus RTU, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Wielkość ramy
FS1
Liczba gniazd
1 (rozszerzenie)
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
MODBUS
Inne systemy magistralne
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Zależnie od chłodzenia
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
33 W przy 25% prądu i 0% prędkości
36 W przy 25% prądu i 50% prędkości
36 W przy 50% prądu i 0% prędkości
36 W przy 50% prądu i 50% prędkości
39 W przy 100% prądu i 0% prędkości
40 W przy 100% prądu i 50% prędkości
40 W przy 50% prądu i 90% prędkości
42 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
2.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA (przy 3 x 230 V)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki PM
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki BLDC
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
2.3 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
0.37 kW
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 3,75 sekundy co 600 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
2.3 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 230 V
0.53 kVA
Moc pozorna przy 240 V
0.55 kVA

Braking function

Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu