Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199736
DB1-324D3FN-N2CC

Przemiennik częstotliwości DB1, 240 V AC, 3-fazowy, 4,4 A, NEMA Inny, IP20, FS1, filtr przeciwzakłóceniowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DB1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199736
EAN
4015081988358
Długość/głębokość produktu
74 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
118 mm
Masa produktu
0.7 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
CE marking
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
DB1-324D3FN-N2CC

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Zależnie od chłodzenia
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
0.99 kVA
Moc pozorna przy 240 V
1.03 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Features & functions

Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Połączenie z PC

Informacje ogólne

Długość kabla
C2 ≤ 3 m, maksymalna długość kabla silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 10 m, maksymalna długość kabla silnika
10 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
Interfejs komunikacji
CANopen®, wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Liczba gniazd
1 (rozszerzenie)
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzebietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
MODBUS
Inne systemy magistralne
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Wielkość ramy
FS1

Obwód główny

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
26 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
28 W przy 25% prądu i 50% prędkości
30 W przy 50% prądu i 0% prędkości
32 W przy 50% prądu i 50% prędkości
33 W przy 50% prądu i 90% prędkości
41 W przy 100% prądu i 0% prędkości
45 W przy 100% prądu i 50% prędkości
51 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
4.4 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA (przy 3 x 230 V)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki PM
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
4.3 A
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 3,75 sekundy co 600 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
4.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
4.3 A

Eksport specyfikacji produktu