Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199738
DB1-1M4D3FN-N2CC-PFC

Przemiennik częstotliwości DB1, 240 V AC, 1-fazowy, 10,9 A, IP20, NEMA Inny, FS1, zakłócenie radiowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DB1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199738
EAN
4015081988372
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
185.98 mm
Szerokość produktu
127.98 mm
Masa produktu
0.7 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
IEC 61000-3-2
CE marking
Kod modelu
DB1-1M4D3FN-N2CC-PFC

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Zależnie od chłodzenia
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
0.99 kVA
Moc pozorna przy 240 V
1.03 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Features & functions

Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Połączenie z PC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
PFC (korekcja współczynnika mocy)
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych

Informacje ogólne

Długość kabla
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 10 m, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 3 m, maksymalna długość kabla silnika
10 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Liczba gniazd
1 (rozszerzenie)
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzebietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
MODBUS
Inne systemy magistralne
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Wielkość ramy
FS1

Obwód główny

Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
10.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA (przy 110 V)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
230 V
Napięcie sieciowe — min.
110 V
Tryb roboczy
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
4.3 A
Znamionowe napięcie robocze
115 V AC, 1-fazowe
230 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
110 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 3,75 sekundy co 600 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
4.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
4.3 A

Eksport specyfikacji produktu