Sterownik easyE4 serii Eaton Moeller®, zaprogramowany z 3 funkcjami - przekaźnik impulsowy, wyłącznik schodowy, zegar astronomiczny, 4 kanały, 230 V AC.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EASY, zestaw rozrusznika
|
| Numer katalogowy |
199781
|
| EAN |
4015081994229
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
72 mm
|
| Masa produktu |
0.251 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60068-2-27
EN 55011 EN 55022 IEC/EN 61000-4-2 IEC 60068-2-6 IEC/EN 61000-4 |
| Notatki dotyczące katalogu |
w zależności od temperatury otoczenia możliwe są wahania temperatury powietrza do ± 5 s/dzień (± 0,5 h⁄rok)
|
| Kod modelu |
EASY-BOX-E4-AC1-IV
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
Pionowo |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Warunki środowiskowe |
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami |
| Wilgotność względna |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Wyposażone w: |
Urządzenie standardowe
Preinstalowane oprogramowanie Uwaga dotycząca zastosowanie |
| Rezystancja izolacji |
Zgodnie z EN 50178
|
| Sposób montażu |
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Typ |
Zestaw startowy
|