Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199880
M22-CK20-GVP

Eaton Moeller® seria M22 Element stykowy, zacisk sprężynowy Cage Clamp, mocowanie przednie, 2 styki Z, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A, duże opakowanie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22 element stykowy
Numer katalogowy
199880
EAN
4015081997527
Długość/głębokość produktu
36.6 mm
Wysokość produktu
41.5 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.012 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
Kod modelu
M22-CK20-GVP

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
10 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.05 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
4 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
4 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.8 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
220 V

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Model
Montaż od przodu, zintegrowany
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Typ
Styk pomocniczy
Używane z
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM1: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikami NZM1, 2, 3: styk pomocniczy z sygnalizacją wyzwolenia może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM2: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM4: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikami NZM3, 4: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Mocowanie z przodu
Styk podwójny
Sposób montażu
Montaż od przodu

Wytrzymałość zwarciowa

Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze

Przekroje poprzeczne

Pojemność zacisku (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.