Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 1A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
1CIF06
|
| EAN |
5027590466189
|
| UPC |
051712550888
|
| Długość/głębokość produktu |
63 mm
|
| Wysokość produktu |
29 mm
|
| Szerokość produktu |
132 mm
|
| Masa produktu |
10.55 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Certyfikat(y) |
CSA Certified
|
| Używane z |
Podstawa bezpiecznikowa SafeLOC 30 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
1 A
|
| Typ konstrukcji |
HRCI-CB
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
600 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
250 V
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Materiał |
Korpus ceramiczny z powlekanymi końcówkami
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Typ |
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
|
| Zastosowanie |
Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|