Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1HD36

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 1 A, 1200 V AC, 750 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
1HD36
EAN
5027590466202
Długość/głębokość produktu
22 mm
Wysokość produktu
137.6 mm
Szerokość produktu
21.8 mm
Masa produktu
92.8 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
1 A
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Napięcie znamionowe
1200 V AC, 750 V DC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.