Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

200M09C

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 200 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 38 x 136 mm, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
200M09C
EAN
5027590466400
UPC
051712589017
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
195 mm
Masa produktu
230.6 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
200 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
110 mm
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Zaciski nożowe centralne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.