Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

200RC

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny, 690 V AC, 500 V DC, 200 A, brak, bezpiecznik, klasa C gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
200RC
EAN
5027590037297
UPC
051712832267
Długość/głębokość produktu
232 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
45.3592 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
200 A
Klasa
Klasa C gL/gG
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
31 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.