Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

2011690
EC4-COMBINATION

Eaton EC4P, kombinacja easyControl, spersonalizowane oznaczenie, rodzaj niestandardowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EC4P, akcesoria, spersonalizowana kombinacja easyControl
Numer katalogowy
2011690
Długość/głębokość produktu
72 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
107.5 mm
Masa produktu
0.29 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
EC4-COMBINATION

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Features & functions

Napis
możliwość zastosowania własnego oznaczenia

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015