Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

202

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1", Heavy gauge

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
202
UPC
784564102027
Product Length/Depth
1.33 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.