Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

206908
M-CI-K4

Seria Eaton Moeller® M-CI, izolowana obudowa, CI-K4, płyta montażowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M-CI, izolowana obudowa
Numer katalogowy
206908
EAN
4015082069087
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
143 mm
Masa produktu
0.253 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M-CI-K4

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
Stal
Cechy
Perforowana
Materiał
Stal

Informacje ogólne

Akcesoria
Śruby mocujące, w zestawie.
Kategoria produktu
System mocowania
Typ
Podstawowa obudowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.