Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

207435
CI-K1-T0-2

Izolowana obudowa CI-K serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 120 x 80 x 75 mm, do T0-2 CI-K1-T0-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
207435
EAN
4015082074357
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
137 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.168 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
CI-K1-T0-2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
10 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow.
10 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Membranowy przepust kablowy
Dodatkowy zacisk

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Model
Montaż ścienny
Typ
Izolowana obudowa
Używane z
z dodatkowym zaciskiem PE

Eksport specyfikacji produktu