Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

207445
CI-K4-P3-63

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 240 x 160 x 96 mm do P3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
207445
EAN
4015082074456
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
240 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
0.695 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
CI-K4-P3-63

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Model
Montaż powierzchniowy
Odpowiednie do
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Typ
Izolowana obudowa
Używane z
z dodatkowym zaciskiem PE

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.