Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

207451
K-CI-K1/2

Eaton Moeller® series K-CI, zacisk dla przewodu neutralnego, do rozmiaru K1/2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® K-CI, akcesoria, zacisk dla przewodu neutralnego
Numer katalogowy
207451
EAN
4015082074517
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
13 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.007 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
Nakręcane na występy wsporcze w dolnej części obudowy
Kod modelu
K-CI-K1/2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.8 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Funkcje
Podłączenie 5. żyły

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Łącznik
Kategoria produktu
Małe obudowy CI-K

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
1 - 4 mm², elastyczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.