Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

207602

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Tuleja membranowa, M20

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcescoria Eaton xEffect metryczny przepust kablowy
Numer katalogowy
207602
EAN
4015082076023
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.002 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KT-M20

Specyfikacje produktu

Używane z
Tuleje membranowe
H03VV-F 0,75 mm² (3 x)
NYM 1,5 mm² (5x) lub 2,5 mm² (5x)
Cechy specjalne
Z wewnętrzną membraną do przeciągnięcia kabli
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Cechy
Wodoszczelność
Bez halogenu
Gazoszczelność
Rozmiar gwintu
M20
Ryzyko pęknięcia z powodu naprężenia
Stosunkowo wysokie
Średnica otworu
20.5 mm
Do przewodu o śr. zewn. — maks.
13 mm
Do przewodu o śr. zewn. — min.
1 mm
Do grubości ściany — maks.
9.5 mm
Do grubości ściany — min.
1 mm
Liczba przewodów — maks.
1
Liczba kabli — min.
1
Średnica otworu
20.5 mm
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
-5 °C
Do kabla o średnicy — maks.
13 mm
Do przewodu o średnicy — min.
1 mm
Rozmiar gwintu (PG)
0
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ wejścia kablowego
Okrągły
M20
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Stopień ochrony
IP66
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ akcesor. / części zam.
Metryczne końcówki membranowe
Przepusty kablowe
Zarządzanie przewodami
Odporność chemiczna
Odporność na: alkohol, tłuszcz zwierzęcy i roślinny, solanka, lekkie kwasy, woda
Jakość materiału
Polietylen (PE)
Materiał
Bezhalogenowe
Inne maszyny
PE i elastomer termoplastyczny
Nie zawiera silikonu
Model
Zamknięte
Kategoria przepięciowa
III
Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C - 80°C, krótkotrwale do około 100°C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.