Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Tuleja membranowa, M32
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia, akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN
|
| Numer katalogowy |
207604
|
| EAN |
4015082076047
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
KT-M32
|
| Używane z |
H03VV-F 0,75 mm² (3 x)
NYM 16 mm² (4x) lub 10 mm² (5x) Tuleje membranowe |
| Cechy specjalne |
Z wewnętrzną membraną do przeciągnięcia kabli
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Cechy |
Gazoszczelność
Bezhalogenowe Wodoszczelność |
| Rozmiar gwintu |
M32
|
| Ryzyko pęknięcia z powodu naprężenia |
Stosunkowo wysokie
|
| Średnica otworu |
32.5 mm
|
| Do przewodu o śr. zewn. — maks. |
25 mm
|
| Do przewodu o śr. zewn. — min. |
1 mm
|
| Do grubości ściany — maks. |
9.5 mm
|
| Do grubości ściany — min. |
1 mm
|
| Liczba przewodów — maks. |
1
|
| Liczba kabli — min. |
1
|
| Średnica otworu |
32.5 mm
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-5 °C
|
| Do kabla o średnicy — maks. |
25 mm
|
| Do przewodu o średnicy — min. |
1 mm
|
| Rozmiar gwintu (PG) |
0
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Typ wejścia kablowego |
Okrągły
M32 |
| Wykończ. powierzchni |
RAL 7035, jasnoszary
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Metryczne końcówki membranowe
Przepusty kablowe Zarządzanie przewodami |
| Odporność chemiczna |
Odporność na: alkohol, tłuszcz zwierzęcy i roślinny, solanka, lekkie kwasy, woda
|
| Jakość materiału |
Polietylen (PE)
|
| Materiał |
Inne maszyny
Bez halogenu PE i elastomer termoplastyczny Nie zawiera silikonu |
| Model |
Zamknięte
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Odporność temperaturowa |
Odporny na temperaturę: -40 °C - 80 °C, krótkotrwale do około 100 °C
|