Eaton Moeller® series SVB, uchwyt blokujący, czarny dla T8-3-8342/-.
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
|
| Numer katalogowy |
207613
|
| EAN |
4015082076139
|
| Długość/głębokość produktu |
130 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.39 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
SVB-SW-T8
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Model blokowalny
|
| Wyposażone w: |
Funkcja zamykania na kłódkę
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Tylko do wyłącznika głównego |
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Typ |
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015