Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

208690
L-G

Eaton Moeller® series M22 Lampka sygnalizacyjna, zielony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
208690
EAN
4015082086909
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
35 g
Certyfikat(y)
Request filed for UL and CSA
Kod modelu
L-G

Siłownik

Kolor fazowania
Inny
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Stożkowy
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Kolor klosza
Zielony
Typ klosza
Wysoki
Okrągły

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.