Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

209

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 4", Heavy gauge

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
209
UPC
784564102096
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.43 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.3 lb
Certifications
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.