Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20BS
Camaster back stud conversion kit 20A

Niskonapięciowy tylny sworzeń Camaster w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, 690 V, 20 A, bez wskaźnika, akcesorium bezpiecznika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, zacisk tylny camaster
Numer katalogowy
20BS
EAN
5027590467650
UPC
051712832298
Długość/głębokość produktu
104 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
236 mm
Masa produktu
43.3 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
Camaster back stud conversion kit 20A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.