Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20CML
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Przewód neutralny, Niskie napięcie, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1,2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
20CML
EAN
5027590467698
UPC
782634794257
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
7.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88-2
IEC
CSA
Kod modelu
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A

Eksport specyfikacji produktu