Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20FC

Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 20A, Brak, Bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
20FC
EAN
5027590467810
UPC
051712831086
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
7.4 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
20 A
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
90 kA
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
ochrona półprzewodników

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.