Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20H07C

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 20 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
20H07C
EAN
5027590467889
UPC
051712577144
Długość/głębokość produktu
87 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
138 mm
Masa produktu
19.15 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
20 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Materiał styku
HRC Form II, ograniczanie prądu
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu