Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20HD36

Wkładka topikowa, szybka, 20 A, 1200 V AC, 750 V DC, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
20HD36
EAN
5027590467896
UPC
051712832403
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
94.5 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
5 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.