Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20HS07

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 20 A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
20HS07
EAN
5027590467902
Długość/głębokość produktu
83 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
53.25 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
BS88-2
IEC 60269-2

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
20 A
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A2
Typ prądu
DC - prąd stały
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
71.5 mm
Zdolność wyłączania
200 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe DC
500 V
Typ bezpiecznika
HS07
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
2.5 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88/A2
Rozmiar
A2
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.