Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20KTH

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny, 690 V AC, 500 V DC, 20 A, brak, bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
20KTH
EAN
5027590467940
UPC
051712832410
Długość/głębokość produktu
27.1 mm
Wysokość produktu
27.9 mm
Szerokość produktu
156 mm
Masa produktu
167.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
5.6 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.