Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20LCTF

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
20LCTF
EAN
5027590467964
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
84 mm
Masa produktu
5.25 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
20 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozmiar montażowy
Inne
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
…160…
Straty mocy w watach
4 W
Kształt bezpiecznika
Cylindryczne
Całka przedłukowa (I2T)
25
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
Rozmiar
Inne maszyny
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LCTF
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.