Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

21020140

Eaton BECO Standard Filter Sheet, K2, 3.0 µm, 400 x 400 mm

General specifications

Product Name
Eaton BECO Standard Filter Sheet
Catalog Number
21020140
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
3.8 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
0.17 kg
Compliances
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications
ISO 9001
Kosher
GMO

Specyfikacje produktu

Bursting strength wet
> 50 kPa
Retention type
Nominal
Ash content
46%
Thickness
3.8 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
1550 m²
Depth filter sheet type
K2
Retention rating
3.0 µm

Eksport specyfikacji produktu