Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz podnapięciowy, 115 V, bezzwłoczny, 1HP, 2x(1–2,5) mm²
| Nazwa produktu |
Eaton Undervoltage release
|
| Numer katalogowy |
212049
|
| EAN |
4015082120498
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.105 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Notatki dotyczące katalogu |
15VAC
|
| Kod modelu |
FAZ-XUA(115VAC)
|
| Używane z |
Akcesorium
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego |
| Typ akcesor. / części zam. |
Wyzwalacz podnapięciowy
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Rama |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN IEC/EN 60715
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Cewka podnapięciowa
|
| Zabezpieczenie złącza |
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
|
| Typ zacisku |
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
|
| Próg wyzwalania |
0,5 x Un
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Szerokość montażowa |
1
|
| Szerokość obudowy |
80 mm
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
|
| Funkcje |
Cewka podnapięciowa
|
| Próg zamknięcia |
0,8 x Un
|
| Do montażu z |
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
|
| Typ |
|
| Szerokość montażu |
17,5 mm (1 PE)
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
115 V
|
| Pojemność złacza (przewód) |
1 mm² - 2,5 mm² (2x)
|
| Pojemność złącza (drut) |
1 mm² - 2,5 mm² (2x)
|