Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

212053
FAZ-XUA(400VAC)

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz podnapięciowy, 400 V, bezzwłoczny, 1HP, 2x(1–2,5) mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
212053
EAN
4015082120535
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.105 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Notatki dotyczące katalogu
00VAC
Kod modelu
FAZ-XUA(400VAC)

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Wyzwalacz podnapięciowy
Stopień ochrony
IP40
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Cewka podnapięciowa
Zabezpieczenie złącza
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
Typ zacisku
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Próg wyzwalania
0,5 x Un
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
1
Szerokość obudowy
80 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Cewka podnapięciowa
Próg zamknięcia
0,8 x Un
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Szerokość montażu
17,5 mm (1 PE)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Pojemność złacza (przewód)
1 mm² - 2,5 mm² (2x)
Pojemność złącza (drut)
1 mm² - 2,5 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.