Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

212059
AZ-XAA(110-415VAC)

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz wzrostowy, do 125 A, 110–415V, 1HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
212059
EAN
4015082120597
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
39.1 mm
Masa produktu
0.158 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
AZ-XAA(110-415VAC)

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Wyzwalacz wzrostowy
Stopień ochrony
IP40
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Dopuszczalny bezp. dobezpiecz.
Z natury odporny na zwarcie
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalacz wzrostowy
Zabezpieczenie złącza
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
Typ zacisku
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Zakres napięcia
110 V AC–415 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
1
Szerokość obudowy
90 mm
Prąd udar. zał. przy AC
38 A
Prąd udar. zał. przy DC
34 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Czas przyciągania AC
2.1 ms
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 VAC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcje
Wyzwalacz wzrostowy
Współczynnik czasu pracy
2 ms
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Cechy specjalne
IP20 (Przełącznik)
Szerokość montażu
17,5 mm (1 PE)
Trwałość mechaniczna
4000 łączeń
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Pojemność złacza (przewód)
1 mm²–25 mm² (1x)
1 mm²–4 mm² (2x)
Pojemność złącza (drut)
1 mm²–4 mm² (2x)
1 mm²–25 mm² (1x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.