Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

212067
AZ-XHI11

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, do AZ, 1N/O+1N/C, 0,5HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
212067
EAN
4015082120672
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
65.5 mm
Szerokość produktu
8.8 mm
Masa produktu
0.041 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Listed
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
AZ-XHI11

Specyfikacje produktu

Używane z
Wyłączniki typu AZ
Akcesorium
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Typ akcesor. / części zam.
Styki pomocnicze
Stopień ochrony
IP40
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Styk pomocniczy
Dopuszczalny bezpiecznik dobezpieczający — maks.
6 A gL
Zabezpieczenie złącza
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
Typ zacisku
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość obudowy
90 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
2
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 VAC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Styk pomocniczy
Funkcja styku
1 M + 1 B
Do montażu z
Uniwersalny
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Cechy specjalne
IP20 (Przełącznik)
Szerokość montażu
8.8 mm (0.5 JC)
Trwałość mechaniczna
6000 łączeń
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowy prąd załączania
3 A
Napięcie znamionowe (V/mA) — min.
24
Znamionowy prąd roboczy
2 A (400 V AC-13)
4 A (60 V DC-13)
2 A (110 V DC-13)
4 A (230 V DC-11)
6 A (230 V AC-11)
0,5 A (230 V DC-13)
6 A (250 V AC-13)
Pojemność złacza (przewód)
1 mm²–4 mm² (2x)
1 mm²–25 mm² (1x)
Pojemność złącza (drut)
1 mm²–25 mm² (1x)
1 mm²–4 mm² (2x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.