Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215271
Kod modelu: CU15X10

Obudowy xEffect SASY 60i Eaton, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Miedziana szyna zbiorcza, 15x10x1500mm, puszkowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton Obudowa przełącznika i aparatury sterowniczej
Numer katalogowy
215271
EAN
4015082152710
Długość/głębokość produktu
1500 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CU15X10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przygotowana obudowa
System szyn płaskich
Szynoprzewód płaski
Cechy specjalne
Szyny płaskie Cu
Używane z
Budowa panelu akcesoriów
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
System 60-mm
System szyn płaskich

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Miedziane szyny płaskie
Model
Płaskie
Prąd znamionowy
360 A
Typ
  • System 60-mm
  • Budowa panelu akcesoriów
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
  • System szyn płaskich

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
360 A

Technical data - mechanical

Materiał
Miedź, ocynkowana
Wykończ. powierzchni
Cynowanie
Ochrona powierzchni
Cynowanie
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.