Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Uszczelki wielokrotne do dławików kablowych V-M..., Przepust kablowy M25, 4x 5-6mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia, akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN
|
| Numer katalogowy |
215451
|
| EAN |
4015082154516
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MFD25
|
| Używane z |
H03VV-F 0,75 mm² (2x) lub 0,75 mm² (3x)
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Średnica wewnętrzna |
6 mm
|
| Grubość |
10 mm
|
| Typ wejścia kablowego |
M25
|
| Kolor |
czarny, podobny RAL 9005
|
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Uszczelki wielokrotne
Zarządzanie przewodami |
| Jakość materiału |
Poliamid (PA)
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
Elastomer termoplastyczny |
| Średnica zewnętrzna przewodu |
4 x (5 - 6) mm
|
| Średnica nominalna |
0 mm
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
100 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-40 °C
|
| Rozmiar znamionowy w calach |
Inne maszyny
|
| Odporność temperaturowa |
Odporny na temperaturę: -20°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C
|
| Rodzaj gwintu |
Metryka
|
| Znamionowy rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego |
Inne maszyny
|
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG |
25
|