Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215637
EVG-1PHAS/12MODUL

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. Szyna fazowa, 1-fazowe, 10qmm, złącze widełkowe, 12SU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215637
EAN
4015082156374
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
7 mm
Masa produktu
0.051 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
EVG-1PHAS/12MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
12
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
12
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
12 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.