Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215641
Kod modelu: EVG-2PHAS/12MODUL

Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller Szyna fazowa, 2-fazowa, 10qmm, złącze widełkowe, 12SU

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215641
EAN
9010238140332
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.062 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
EVG-2PHAS/12MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
6
Liczba biegunów
dwubiegunowy
Kolor
Inne
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
12
Liczba faz
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
6 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.