Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215645
EVG-3PHAS/9MODUL

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. Szyny łączeniowe EV 3-faz., 9 mod., 63 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215645
EAN
9010238140318
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.063 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
EVG-3PHAS/9MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Kolor
Inny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
9
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
3 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.