Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 1Ph., 2,5 HP, dla jednostki styku pomocniczego
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numer katalogowy |
215655
|
| EAN |
9010238140301
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
4 mm
|
| Masa produktu |
0.01 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EVG-1PHAS/2MODUL/HI
|
| Używane z |
Szyna zbiorcza
EVG |
| Typ |
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych |
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Do liczby urządzeń |
3
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Kolor |
Inne
|
| Przekrój |
10 mm²
|
| Liczba modułów |
2
|
| Liczba faz |
1
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
500 V
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
25 kA
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
urządzenia z szynami typu N
Urządzenia ze stykiem pomocniczym 2 urządzenia |