Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215656
EVG-1PHAS/9MODUL/HI

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 1Ph., 13HP, dla jednostki styku pomocniczego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215656
EAN
9010238140295
Długość/głębokość produktu
228 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
4 mm
Masa produktu
0.041 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-1PHAS/9MODUL/HI

Specyfikacje produktu

Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
18
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
9
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
Urządzenia ze stykiem pomocniczym
urządzenia z szynami typu N
9 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.