Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215657
EVG-2PHAS/10MODUL/HI

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 2Ph., 12HP, dla jednostki styku pomocniczego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215657
EAN
9010238140288
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
6 mm
Masa produktu
0.061 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-2PHAS/10MODUL/HI

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
9
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
10
Liczba faz
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
Urządzenia ze stykiem pomocniczym
5 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.