Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215658
Kod modelu: EVG-3PHAS/12MODUL/HI

Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller szyny zbiorcze EV 3Ph., 13.5HP, do styku pomocniczego

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215658
EAN
9010238140271
Długość/głębokość produktu
235 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
6 mm
Masa produktu
0.09 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-3PHAS/12MODUL/HI

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
12
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
Urządzenia z wyłącznikiem pomocniczym
4 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.