| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, adapter montażowy
|
| Numer katalogowy |
216374
|
| EAN |
4015082163747
|
| Długość/głębokość produktu |
10 mm
|
| Wysokość produktu |
41 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.003 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Kod modelu |
M22-A
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ |
Zacisk montażowy (mocowanie do płyty czołowej) do 3-stykowych elementów LED
|