Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216376
Kod modelu: M22-K10

Seria Eaton Moeller® M22, element stykowy, Zaciski śrubowe, Mocowanie z przodu, 1 Z, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22 element stykowy
Numer katalogowy
216376
EAN
4015082163761
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL/CSA
CE
IEC/EN 60947-5
IEC
IEC 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
Kod modelu
M22-K10

Specyfikacje produktu

Używane z
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM2: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z NZM3, 4 wyłączniki: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM1: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM4: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikami NZM1, 2, 3: styk pomocniczy z sygnalizacją wyzwolenia może być podłączony do wyłącznika.
Typ
Styk pomocniczy
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78
Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
4 A
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Konfiguracja styków
1 zwierny
Typ połączenia
Montaż przedni
Styk pojedynczy
Sposób montażu
Montaż od przodu
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
Stopień ochrony
IP20
Model
Montaż od przodu, zintegrowany
Lamp holder
Brak
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1 A - 250 V DC
5 A – 600 V AC
Trwałość elektryczna
1 000 000 operacji (przy 230 V, AC - 15, 1 A)
700 000 operacji (przy 230 V, AC - 15, 3 A)
1 200 000 operacji (przy 12 V, DC - 13, 2,8 A)
1 600 000 operacji (przy 230 V, 0,5 A)
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
Akcesoria
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V
0.1 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki pomocnicze
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Roboczy moment obrotowy
0.8 Nm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
6 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V
1.7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1.2 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
220 V
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²
Odporność na wstrząsy
30 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.