Eaton Moeller® series M22, element stykowy, Zaciski śrubowe, Mocowanie z przodu, 1 NO, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-K10-GVP
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22 element stykowy
|
| Numer katalogowy |
216377
|
| EAN |
4015082163778
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.01 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-K10-GVP
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Model |
Montaż od przodu, zintegrowany
|
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|