Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216378
M22-K01

Seria Eaton Moeller® M22, element stykowy, styk rozwierny, front, zaciski śrubowe, mocowanie z przodu, 1 R, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22 element stykowy
Numer katalogowy
216378
EAN
4015082163785
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
EN 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC
IEC 60947-5-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
UL/CSA
Kod modelu
M22-K01

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
5 N
Skok pokrętła
5.7 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
15 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
4 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5 A – 600 V AC
1 A - 250 V DC
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
6 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V
1.7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V
0.1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1.2 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
220 V

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
1200000 operacji (przy 12 V, DC-13, 2,8 A)
1600000 operacji (przy 230 V, 0,5 A)
700000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
1000000 operacji (przy 230 V, AC-15, 1 A)
Trwałość mechaniczna
5000000 operacji
Model
Montaż od przodu, zintegrowany
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.8 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Styk pomocniczy
Używane z
Możliwość używania z NZM3, 4 wyłączniki: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM4: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikami NZM1, 2, 3: styk pomocniczy z sygnalizacją wyzwolenia może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM2: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM1: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Styk pojedynczy
Sposób montażu
Montaż czołowy

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 0,75) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.