Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216396
M22-T-DD

Membrana do podwójnego przycisku M22 z serii Eaton Moeller®

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, membrana ochronna
Numer katalogowy
216396
EAN
4015082163969
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
58 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
M22-T-DD

Siłownik

Cechy
Przezroczysta
Materiał
Silikon

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 4X
Model
Inny
Używane z
Przyciski podwójne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.